Cilinder met dubbele zuigerstang DGTZ-GF-6-20-P-A

8100543

GTIN: 4052568470326

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Zuiger-Ø
6 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
34 N
Slag
20 mm
Demping
Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden
Positiedetectie
voor naderingssensor