Cilinder met dubbele zuigerstang DGTZ-GF-16-40-P-A

8100573

GTIN: 4052568470609

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Zuiger-Ø
16 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
242 N
Slag
40 mm
Demping
Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden
Positiedetectie
voor naderingssensor