Cilinder met dubbele zuigerstang DGTZ-GF-20-50-P-A

8100611

GTIN: 4052568470814

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Zuiger-Ø
20 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
376 N
Slag
50 mm
Demping
Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden
Positiedetectie
voor naderingssensor