Cilinder met dubbele zuigerstang DGTZ-GF-20-70-P-A
8100613
GTIN: 4052568470838
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Zuiger-Ø
20 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
376 N
Slag
70 mm
Demping
Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden
Positiedetectie
voor naderingssensor