Cilinder met dubbele zuigerstang DGTZ-GF-25-60-P-A

8100642

GTIN: 4052568471026

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Zuiger-Ø
25 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
590 N
Slag
60 mm
Demping
Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden
Positiedetectie
voor naderingssensor