Elektrocilindereenheid EPCE-TB-45-10-FL-ST-M-H1-PLK-AA
8101539
GTIN: 4052568550769
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Bouwgrootte
45
Max. toevoerkracht Fx
85 N
Herhaalnauwkeurigheid
±0,05 mm
Slag
10 mm