Elektrocilindereenheid EPCE-TB-45-30-FL-ST-M-H1-PLK-AA

8101541

GTIN: 4052568550783

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Bouwgrootte
45
Max. toevoerkracht Fx
85 N
Herhaalnauwkeurigheid
±0,05 mm
Slag
30 mm