Elektrocilindereenheid EPCE-TB-45-50-FL-ST-M-H1-PLK-AA
8101542
GTIN: 4052568550790
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Bouwgrootte
45
Max. toevoerkracht Fx
85 N
Herhaalnauwkeurigheid
±0,05 mm
Slag
50 mm