Elektrocilindereenheid EPCE-TB-45-50-FL-MF-ST-M-H1-PLK-AA

8101546

GTIN: 4052568551728

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Bouwgrootte
45
Max. toevoerkracht Fx
85 N
Herhaalnauwkeurigheid
±0,05 mm
Slag
50 mm