Elektrocilindereenheid EPCE-TB-60-80-FL-ST-M-H1-PLK-AA

8102167

GTIN: 4052568551780

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Bouwgrootte
60
Max. toevoerkracht Fx
150 N
Herhaalnauwkeurigheid
±0,05 mm
Slag
80 mm