Zwenkaandrijving DFPD-20-RP-90-RS45-F05-R3-C
8102796
GTIN: 4052568455187
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting
G1/8
Draaimoment bij nominale bedrijfsdruk en 0° zwenkhoek
11 Nm
Zwenkhoek
90 deg
Flensgatenpatroon
F05
Asaansluiting
T11