Zwenkaandrijving DFPD-40-RP-90-RS35-F05-R3-C
8102802
GTIN: 4052568455248
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting
G1/8
Draaimoment bij nominale bedrijfsdruk en 0° zwenkhoek
16.3 Nm
Zwenkhoek
90 deg
Flensgatenpatroon
F05
Asaansluiting
T14