Zwenkaandrijving DFPD-80-RP-90-RS60-F07-R3-C
8102811
GTIN: 4052568455323
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting
G1/8
Draaimoment bij nominale bedrijfsdruk en 0° zwenkhoek
60.3 Nm
Zwenkhoek
90 deg
Flensgatenpatroon
F07
Asaansluiting
T17