Zwenkaandrijving DFPD-160-RP-90-RS35-F07-R3-C
8102832
GTIN: 4052568455484
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting
G1/4
Draaimoment bij nominale bedrijfsdruk en 0° zwenkhoek
68.8 Nm
Zwenkhoek
90 deg
Flensgatenpatroon
F07
Asaansluiting
T22