Zwenkaandrijving DFPD-160-RP-90-RS45-F07-R3-C-VDE2
8102839
GTIN: 4052568455552
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting
G1/4
Draaimoment bij nominale bedrijfsdruk en 0° zwenkhoek
88.4 Nm
Zwenkhoek
90 deg
Flensgatenpatroon
F07
Asaansluiting
T22