Zwenkaandrijving DFPD-300-RP-90-RS45-F10-R3-C
8102852
GTIN: 4052568455675
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting
G1/4
Draaimoment bij nominale bedrijfsdruk en 0° zwenkhoek
165.7 Nm
Zwenkhoek
90 deg
Flensgatenpatroon
F10
Asaansluiting
T22