Zwenkaandrijving DFPD-480-RP-90-RS45-F12-R3-C-VDE2
8102867
GTIN: 4052568455828
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting
G1/4
Draaimoment bij nominale bedrijfsdruk en 0° zwenkhoek
260.3 Nm
Zwenkhoek
90 deg
Flensgatenpatroon
F12
Asaansluiting
T27