Zwenkaandrijving DFPD-700-RP-90-RS45-F12-R3-C
8102880
GTIN: 4052568455859
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting
G1/4
Draaimoment bij nominale bedrijfsdruk en 0° zwenkhoek
355.3 Nm
Zwenkhoek
90 deg
Flensgatenpatroon
F12
Asaansluiting
T27