Zwenkaandrijving DFPD-900-RP-90-RS35-F14-R3-C-VDE2
8102894
GTIN: 4052568455996
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting
G1/4
Draaimoment bij nominale bedrijfsdruk en 0° zwenkhoek
356.2 Nm
Zwenkhoek
90 deg
Flensgatenpatroon
F14
Asaansluiting
T36