Zwenkaandrijving DFPD-2300-RP-90-RS60-F16-R3-C
8102910
GTIN: 4052568456139
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting
G1/4
Draaimoment bij nominale bedrijfsdruk en 0° zwenkhoek
1523 Nm
Zwenkhoek
90 deg
Flensgatenpatroon
F16
Asaansluiting
T46