Zwenkaandrijving DFPD-2300-RP-90-RS35-F16-R3-C-VDE2
8102911
GTIN: 4052568456146
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting
G1/4
Draaimoment bij nominale bedrijfsdruk en 0° zwenkhoek
916.5 Nm
Zwenkhoek
90 deg
Flensgatenpatroon
F16
Asaansluiting
T46