Zwenkaandrijving DFPD-2300-RP-90-RS45-F16-R3-C-VDE2

8102912

GTIN: 4052568456153

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting
G1/4
Draaimoment bij nominale bedrijfsdruk en 0° zwenkhoek
1163 Nm
Zwenkhoek
90 deg
Flensgatenpatroon
F16
Asaansluiting
T46