Cilinder met dubbele zuigerstang DGTZ-GF-10-10-J-T-P-A
8103497
GTIN: 4052568578145
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Zuiger-Ø
10 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
60 N
Slag
10 mm
Demping
Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden
Positiedetectie
voor naderingssensor