Parallelgrijper EHPS-25-A-LK

8103811

GTIN: 4052568458881

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Slag per grijpklauw
16 mm
Positiedetectie
Met Hall-sensor - met geïntegreerd meetlinieaal - Via IO-Link®-interface
Elektrische aansluiting
5-polig - Kabel met stekker - M12x1
Max. moment aan de grijpklauw Mx statisch
28 Nm