Schroefkoppeling NLFA-D-U14-K1.6-PP-P10

8104285

GTIN: 4052568578602

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Vloeistofaansluiting
UNF1/4-28
Vloeistofaansluiting 2
voor slang buiten-Ø 1,6 mm (1/16")
Bouwvorm
Rechte vorm
Mediumtemperatuur
0 °C - 50 °C
Constructieve opbouw
Slangbevestiging via klemverbinding