Schroefkoppeling NLFA-D-U14-K3.2-PP-P10

8104287

GTIN: 4052568578626

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Vloeistofaansluiting
UNF1/4-28
Vloeistofaansluiting 2
voor slang buiten-Ø 3,2 mm (1/8")
Bouwvorm
Rechte vorm
Mediumtemperatuur
0 °C - 50 °C
Constructieve opbouw
Slangbevestiging via klemverbinding