Magneetspoel VACN-N-R3-1

8104526

GTIN: 4052568585419

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Bevestigingstype
Met kartelmoer
Spoeleigenschappen
24 V DC: 2,7 W
Beschermingsklasse
IP65