Magneetspoel VACN-N-R4-1
8104527
GTIN: 4052568585426
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Bevestigingstype
Met kartelmoer
Spoeleigenschappen
24 V DC: 2,7 W
Beschermingsklasse
IP65