Busknoop CTEU-PB-EX1C
8107588
GTIN: 4052568582425
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Protocol
Profibus DP
Bereik voor bedrijfsspanning DC
18 V - 30 V
Eigen stroomverbruik bij nominale bedrijfsspanning
Type. 100 mA
Veldbusinterface, protocol
PROFIBUS DP
Beschermingsklasse
IP65 - IP67