Busknoop CTEU-EP-EX1C
8107591
GTIN: 4052568605681
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Protocol
EtherNet/IP - Modbus® TCP
Bereik voor bedrijfsspanning DC
18 V - 30 V
Eigen stroomverbruik bij nominale bedrijfsspanning
Type. 65 mA
Beschermingsklasse
IP65 - IP67