Magneetspoel VACC-S13-18-K4-1UF-EX4ME
8109399
GTIN: 4052568461232
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Elektrische aansluiting
Klemmenkast, kabelinvoerdraad M20x1,5
Spoeleigenschappen
24 V DC: 1,8 W - 24 V AC: 40/65 Hz, vermogen 1,8 VA
Beschermingsklasse
IP65