Magneetspoel VACC-S13-18-K4-27U-EX4ME
8109400
GTIN: 4052568461249
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Elektrische aansluiting
Klemmenkast, kabelinvoerdraad M20x1,5
Spoeleigenschappen
60 V AC: 40/65 Hz, vermogen 1,8 VA - 60 V DC: 1,8 W
Beschermingsklasse
IP65