Lineaire aandrijving DFPC-125-150-D

8110772

GTIN: 4052568460518

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Zuiger-Ø
125 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
7363 N
Slag
150 mm
Positiedetectie
voor naderingssensor