Lineaire aandrijving DFPC-125-100-D

8110773

GTIN: 4052568460525

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Zuiger-Ø
125 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
7363 N
Slag
100 mm
Positiedetectie
voor naderingssensor