Lineaire aandrijving DFPC-125-125-D
8110774
GTIN: 4052568460532
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Zuiger-Ø
125 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
7363 N
Slag
125 mm
Positiedetectie
voor naderingssensor