Lineaire aandrijving DFPC-100-125-D

8110775

GTIN: 4052568460549

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Zuiger-Ø
100 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
4712 N
Slag
125 mm
Positiedetectie
voor naderingssensor