Lineaire aandrijving DFPC-100-100-D

8110776

GTIN: 4052568460556

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Zuiger-Ø
100 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
4712 N
Slag
100 mm
Positiedetectie
voor naderingssensor