Lineaire aandrijving DFPC-80-50-D

8110815

GTIN: 4052568460570

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Zuiger-Ø
80 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
3016 N
Slag
50 mm
Positiedetectie
voor naderingssensor