Lineaire aandrijving DFPC-80-80-D
8110816
GTIN: 4052568460587
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Zuiger-Ø
80 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
3016 N
Slag
80 mm
Positiedetectie
voor naderingssensor