Parallelgrijper DHPL-10-60-P-A

8112215

GTIN: 4052568573140

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Constructieve opbouw
Tandheugel/rondsel
Slag per grijpklauw
30 mm
Positiedetectie
voor naderingssensor
Pneumatische aansluiting
M5
Bedrijfsdruk
0.25 MPa - 0.8 MPa