Parallelgrijper DHPL-10-20-P-A

8112216

GTIN: 4052568573157

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Constructieve opbouw
Tandheugel/rondsel
Slag per grijpklauw
10 mm
Positiedetectie
voor naderingssensor
Pneumatische aansluiting
M5
Bedrijfsdruk
0.25 MPa - 0.8 MPa