Parallelgrijper DHPL-16-30-P-A
8112217
GTIN: 4052568573164
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Constructieve opbouw
Tandheugel/rondsel
Slag per grijpklauw
15 mm
Positiedetectie
voor naderingssensor
Pneumatische aansluiting
M5
Bedrijfsdruk
0.15 MPa - 0.8 MPa