Parallelgrijper DHPL-25-120-P-A
8112221
GTIN: 4052568573201
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Constructieve opbouw
Tandheugel/rondsel
Slag per grijpklauw
60 mm
Positiedetectie
voor naderingssensor
Pneumatische aansluiting
M5
Bedrijfsdruk
0.15 MPa - 0.8 MPa