Parallelgrijper DHPL-32-70-P-A

8112223

GTIN: 4052568573225

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Constructieve opbouw
Tandheugel/rondsel
Slag per grijpklauw
35 mm
Positiedetectie
voor naderingssensor
Pneumatische aansluiting
G1/8
Bedrijfsdruk
0.15 MPa - 0.8 MPa