Motorkabel NEBM-SF1W31-EH-10-Q15N-LE14
8113310
GTIN: 4052568462352
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Elektrische aansluiting 1, aansluittype
Stekker
Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek
Aansluitschema F1
Elektrische aansluiting 2, aansluittype
Kabel
Elektrische aansluiting 2, aansluittechniek
open einde
Kabellengte
10 m