Motorkabel NEBM-F1W31-XC-0.2-F1N-DF1W31

8113317

GTIN: 4052568462369

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Elektrische aansluiting 1, aansluittype
Contactdoos
Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek
Aansluitschema F1
Elektrische aansluiting 2, aansluittype
Contactdoos
Elektrische aansluiting 2, aansluittechniek
Aansluitschema F1
Kabellengte
0.2 m