Magneetspoel VACC-S13-11-K4-1-NM4A
8114078
GTIN: 4052568557218
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Elektrische aansluiting
Klemmenkast, kabelinvoerdraad M20x1,5
Spoeleigenschappen
14 - 32 V DC: 0,22 - 1,1 W
Beschermingsklasse
IP65