Fluidic Muscle DMSP-40-120N-RM-CM

8114530

GTIN: 4052568459420

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Bouwgrootte
40
Theoretische kracht bij 6 bar
6000 N
Nominale lengte
120 mm
Max. contractie
25 % van de nominale lengte