Fluidic Muscle DMSP-5-50N-RM-CM

8114532

GTIN: 4052568459437

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Bouwgrootte
5
Theoretische kracht bij 6 bar
140 N
Nominale lengte
50 mm
Max. contractie
20 % van de nominale lengte