Fluidic Muscle DMSP-20-100N-RM-CM
8114534
GTIN: 4052568459444
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Bouwgrootte
20
Theoretische kracht bij 6 bar
1500 N
Nominale lengte
100 mm
Max. contractie
25 % van de nominale lengte